微型滑台LZM

微型滑台LZM
微型滑台为安装空间极小的精确短行程应用提供紧凑的解决方案。 SKF 微型滑台采用抗腐蚀钢材,经过工厂预润滑,适用范围非常广泛,包括实验室自动化或注重抗腐蚀性和长维修间隔的选取放置应用等。

特点和优势

  • 设计紧凑
  • 运行精度高
  • 平顺运行
  • 随时可进行安装

技术参数

导向原则
基于微型直线导轨尺寸的直线导轨,带滚珠保持架和有限行程
宽度
17 mm 至 32 mm
高度8 mm 至 16 mm
行程范围24 mm 至 162 mm
精确度高达 3 µm / 162mm
速度高达 3 m/s
工作温度
-20 至 +80 ℃
可选功能
U型保持架设计,
内部停点挡位

典型应用

  • 气动
  • 医疗,如实验室自动化
  • 半导体和电子制造业的自动化总成
  • 测量应用

微型滑台LZM

SKF logo