精密导轨滑台GCL/GCLA

精密导轨滑台GCL/GCLA
GCL和GCLA是预组装的钢质或铝质滑台,带有交叉滚子精密导轨,适用于需要最高导轨精确度和导轨刚度的应用。
为了便于安装,顶部和底部还有预定义接口。 对于GCL和GCLA而言,行程受限于内部停点挡位。

特点和优势

  • 顶板和底板的材料可根据大小(GCL)或铝(GCLA)选择黑钢片或铸铁板
  • 标准连接孔便于安装
  • 上表面和下表面都经过研磨
  • 极低摩擦
  • 参考面与滑动轴平行(在丝杠反面以允许调整间隙)
  • 内部挡位用于限制行程

技术参数

锁定原则
精密直线导轨可选用抗保持架滑动解决方案ACS/ACSM的和/或涂层
宽度
40 mm 至 100 mm
高度
21 mm 至 45 mm
行程范围
15 mm 至 370 mm
侧面/高度精确度
4 µm / 5 µm 每 100 mm
速度
ACSM最高3.2 m/s
工作温度
-30 至 +80 °C
可选功能
定制解决方案

典型应用

  • 印刷
  • 工厂自动化和包装
  • 通用机器

精密导轨滑台GCL/GCLA

SKF logo