精密导轨

SKF 精密导轨是适用于直线运动的高精度产品,完美适用于各种机床、处理系统和特殊机械,同时在测量和测试、半导体生产机器以及医疗应用中也适用。 SKF 精密导轨具备多种不同的设计、尺寸和标准长度,并且可加入球形、滚子、滚针组件或滑动涂层。可提供安装所需的配件、各种终端件和雨刷。 使用 SKF 精密导轨可带来刚性极佳、平顺的运行,且根据积木式原则,实现几乎任何类型的最精确的结构。 查看我们关于产品系列和安装的视频。 如果在我们的标准系列中找不到合适您的导轨,请与我们联系。 我们会找到解决方案。

点击此处了解更多SKF精密导轨系列:

特点和优势

为实现可靠操作的抗打滑系统
SKF 开发出了业内首项抗保持架滑动解决方案 它可以将保持架的移动保持在加载区的规定位置,避免高运行速度和加速度产生的保持架滑动从而导致载荷分布不均和零件接合弱,同时防止意外停机时间和额外的维护。 此外,由于已定义保持架的位置,带抗打滑系统(ACS)的 SKF 精密导轨使得精度得以提升,加速度更高(经测试可达 160 m/s2),同时实现可靠的纵向安装。(图)
高负载能力和刚性改善生产率
与行业内最常见的传统 LWR 精密导轨相比,SKF 内部几何经优化和发展的高能力 LWRE 精密导轨适用于要求高性能的应用。 作为我们模块化系列的一部分,与 LWR 导轨相比,LWRE 精密导轨拥有直径大 33% 的滚子并利用到滚子整个长度。 与 LWR 导轨相比,此类 LWRE 设计对额定载荷进行了五倍升级, 刚性也翻了一倍。 在运行中,更高的额定载荷和刚性有助于提升工艺的稳定性和可靠性,从而延长设备的使用寿命并减少拥有总成本。(图)
极高的精准度和定位重复性实现最佳的产品质量
与其他线性导轨产品相比,精密导轨可提供最高的直线引导精度。 SKF 精密导轨有三种精确度等级可选,以便满足一系列的精确度要求。 更高的精度和重复性为各类应用带来更卓越的生产率和产品品质,例如半导体、机床、测量和测试设备以及医疗设备。(图)
模块化系列
有了 SKF 精密导轨的模块化系列,外轨尺寸保持不变,滚动体却可以互换以满足应用的需求。 通过这种设计上的模块化,客户可轻松增加额定载荷或延长额定寿命,而无需对设备进行重新设计。 SKF 精密导轨的模块化系列可覆盖市面上 80% 的尺寸。 此外,客户还可以在球形组件、交叉滚子组件、带 ACS/ACSM 的交叉滚子组件、滚针组件和滑动涂层之间进行选择。 (图)

SKF Precision rail guides

SKF logo