凸轮滚子导轨 LLE

凸轮滚子导轨

凸轮滚子导轨LLE由铝质导轨和淬硬钢滚道组成。 滑块原配有密封式滚子设计,重量轻且易于安装,并拥有应对恶劣环境条件的坚固性。

特点和优势

  • 可应对恶劣环境条件的坚固性
  • 高线速度
  • 重量轻
  • 易于安装
  • 轻松且安静的操作
  • 摩擦低
  • 工厂预润滑

技术参数

范围尺寸从 15至35 mm
速度10 m/s
精确度0.05 mm/100 mm
工作温度-20 至 +80 ℃
单件轨长4000 mm
C每滑块8000 N
C0每滑块6350 N

典型应用

  • 工厂自动化,如操作设备、机器人等
  • 工业包装
  • 体育业
  • 纺织机械
  • 木工
SKF logo