直线导轨

SKF直线导轨专为直线运动而设计,并可根据客户应用提供导轨和滑块。 由于滑块内的滚珠不断循环,直线导轨可提供几乎无限的行程。 所有SKF直线导轨使用模块化部件: 同一系列的每个导轨、滑块和/或附件都可以相互结合,从而便于适应不同的应用需求。

SKF提供3种不同类型的直线导轨:

  1. 直线导轨LLT带X 形排布方式
  2. 直线导轨LLR带O 形排布方式
  3. 微型直线导轨

点击此处了解更多SKF产品系列

SKF logo