直线导轨LLR

不同于LLT,LLR直线导轨采用(图 1). 这使得单导轨配置的承载能力更高,并能更好地吸收高力矩载荷 (图 2).
更多详细资料,请参见LLT部分。

特点和优势

  • 几乎无限制行程
  • 一体式全方位密封和工厂预润滑
  • 所有主要方向上承载能力高
  • 一系列可用滑块和附件

技术参数

范围尺寸从 15至45 mm
转速m/s
加速度最高500 m/s2
精确度
最多 5 µm / 1.000 mm
工作温度-20 至 +80 °C
单件轴长
高达4000 mm
C
高达90000 N
C0高达128500 N

典型应用:

  • 工厂自动化,如输送设备
  • 注模
  • 机床,如木工
  • 医疗
  • 印刷和包装

直线导轨 LLR

SKF logo