直线导轨LLT

SKF直线导轨LLT由直线导轨(图 1)组成,其中包含精细研磨滚道和带四列X形排布方式的滚珠滑块(图 2)。 方形配置的滚道可形成导向系统(图 3),在四个主要载荷方向上提供均等的承载能力(图 4)。 因为所有安装位置都可用,因此提供了更大的设计灵活性。 此外,通常发生在多轴系统中的排列不平行和高度偏差,在此设计中都可以适当允许,以获得更高的效率,从而在各种操作条件下保证可靠及平顺运行。

特点和优势

SKF直线导轨LLT为客户提供以下特点和优势:
运行性能得以改善
高可重复性和平顺运行
LLT直线导轨拥有四列滚珠,且各滚动元件和滚道之间形成45°接触角。 这种X形排布方式改进了系统的自调心性能。 即使在预载荷的情况下,也容许安装偏差,从而保证平顺运行。 由于滚珠两点有接触,因此摩擦被降至最低程度。 这使得导轨在整个使用寿命过程中保证可靠且无粘滑的操作。
模块化理念,方便定制的解决方案
模块化理念,方便定制的解决方案
应用具有不同的速度、精确度和环境要求。
最终,SKF LLT导轨使用模块化部件,以按照应用需求制定经济有效的解决方案。 各种精确度和预载荷级别可用于满足各种精度和刚度需求。 此外,各种附件也可支持适应特定的环境需求。
刚度、强度和精确度用于改善生产工艺
刚度、强度和精确度用于改善生产工艺
以45°角排布的四列滚珠优化了四个主要载荷方向的载荷分布,且符合ISO 14728要求。这一特点提供了高度的设计灵活性。 适应高载荷和载荷力矩的能力使这些导轨也是单滑块系统的理想选择。
使用寿命长,维护工作量减少
使用寿命长,维护工作量减少
SKF 直线导轨的滑块已经过工厂预润滑。 位于端板中的集成润滑剂存储箱可不断重新润滑循环的滚珠。 滑块两端有金属螺纹润滑口,可容纳自动润滑系统。 每个滑块上都标配有一个润滑脂注油嘴。 完全密封的滑块在两端有双唇式密封件以及侧面和内密封件。 低摩擦密封能非常有效地抵制污染侵入。
可按照DIN 645-1进行转换
可按照DIN 645-1进行转换
SKF直线导轨的主要尺寸符合 ISO 12090-1。这使所有符合 ISO 标准的品牌都可进行互换。 SKF的全球销售和分销网络可为备用部件提供更换并为所有系统提供维护。


技术参数

范围
尺寸从 15至45 mm
滑块
8 种不同滑块类型
速度
到 5 m/s
加速度
高达 75 m/s2
精度
高达 10 µm / 1.000 mm
工作温度
-20 至+80°C
单件轴长
高达4000 mm
C高达 72 400 N
C0高达 121 400 N

典型应用

  • 工厂自动化,如操作设备、机器人等
  • 注模
  • 机床,如木工
  • 医用白油
  • 印刷和包装


直线导轨 LLT

直线导轨LLT

SKF logo