可生物降解润滑脂

SKF可生物降解绿色轴承润滑脂LGGB 2
SKF LGGB 2轴承润滑脂是以合成脂为基油的润滑脂,可生物降解、低毒性,使用锂钙增稠剂。 它配方特殊,非常适用于防止环境污染的应用。
  • 符合现行的有关毒性和生物降解的法规
  • 在钢-钢球面滑动轴承、球轴承和滚子轴承的应用中具有良好的性能
  • 良好的低温启动性能
  • 良好的抗腐蚀特性
  • 适合中到重载

典型应用:

  • 农业机械和林业设备
  • 建筑和土方搬运设备
  • 采矿和运输设备
  • 水处理和灌溉设备
  • 水闸、水坝、桥梁
  • 连杆、关节轴承
包装规格
包装规格订货号
420 ml 套筒LGGB 2/0.4
5 kg罐LGGB 2/5
18kg桶LGGB 2/18
180 kg桶LGGB 2/180
气动润滑器 
LAGD系列 125mlLAGD 125/GB2
技术参数
订货号LGGB 2/(包装规格)
DIN 51825 代码KPE 2K-40
NLGI 稠度等级2
稠化剂锂/钙
颜色乳白色
基础油类型合成酯
工作温度范围-40至+90 °C
(-40至+195°F)
滴点 DIN ISO 2176>170 °C (>340 °F)
基础油粘度 
40°C,mm²/s
100°C,mm²/s
110
13
锥入度 DIN ISO 2137 
60 次剪切,10-1 mm
100 000 次剪切,10-1 mm
265-295
+50 最大。 (最大 325)
机械稳定性 
滚筒试验,80 ℃下50小时,10-1 mm+70 最大 (最大 350)
抗腐蚀性 
Emcor:– ISO 11007标准0–0
抗水性 
DIN 51807/1,90 ℃ 下 3 小时0 最大
分油 
DIN 51817,40 ℃ 下 7 天,静态,%0,8-3
润滑能力 
R2F,120°C下运行测试B100°C(210 °F)下通过*
滚动轴承润滑脂寿命 
R0F测试L50 在10 000rmp下的寿命,小时120 °C(250 °F)下>300
极压性能 
磨斑直径DIN 51350/5,1 400 N,mm
4–球试验,焊接载荷 DIN 51350/4,N
1,8 最大
最小2 600
货架寿命2 岁
* 典型数值
SKF logo