链条油

满足工业环境下绝大多数工业链条应用的需要

SKF 链油 LHMT 68 适用于中等温度应用

LHMT 68

SKF LHMT 68适用于中等温度和粉尘环境,例如水泥和物料输送等需要高锥入度和轻质油膜的行业。

SKF 链条油 LHHT 265 适用于高温应用

LHHT 265

SKF LHHT 265 合成润滑油适合用于高载荷和/或高温情况,例如纸浆和造纸以及纺织行业等。 它在高温下不会形成残渣,与密封及高分子材料(如塑料)兼容性好。

好处

  • 延长链条寿命
  • 延长补充润滑周期
  • 减少油耗
  • 减少能源消耗

典型应用:

  • 输送链
  • 驱动链
  • 提升链

SKF 链条油现有包装为 5 升罐装,而且可以用于 SKF SYSTEM 24 单点自动润滑器 LAGDTLSD 系列。

技术参数
型号
LHMT 68
描述
中温润滑油
比重
0.85
颜色
黄棕色
基油类型
矿物油
工作温度范围
-15至+90 °C(5至195 °F)
基油粘度:
40 °C (104 °F), mm²/s
100 °C (212 °F), mm²/s

ISO VG 68
大约 9
闪点
>200 °C(390 °F)
滴点
≤15 °C(5°F)
包装规格:
5升罐装LHMT 68/5
SKF SYSTEM 24 LAGD 系列
每套 60 ml
每套 125 ml

LAGD 60/HMT68*
LAGD 125/HMT68*
SKF SYSTEM 24 TLSD 系列
全套 125 ml
全套 250 ml
125 ml 补充装
250 ml 补充装

TLSD 125/HMT68
TLSD 250/HMT68
LHMT 68/SD125
LHMT 68/SD250
*包括单向阀
技术参数
型号
LHHT 265
描述
高温润滑油
比重
0.91
颜色
橘黄色
基油类型
合成酯类
工作温度范围
最大250 ℃(480 °F)
基油粘度:
40 °C (104 °F), mm²/s
100 °C (212 °F), mm²/s

大约 265
大约 30
闪点
大约 260 °C(500 °F)
滴点
n/a
包装规格:
5升罐装LHHT 265/5
SKF SYSTEM 24 LAGD 系列
每套 60 ml
每套 125 ml


LAGD 125/HHT26*
SKF SYSTEM 24 TLSD 系列
全套 125 ml
全套 250 ml
125 ml 补充装
250 ml 补充装

TLSD 125/HHT26
TLSD 250/HHT26
LHHT 265/SD125 
LHHT 265/SD250
*包括单向阀
SKF logo