食品级干式薄膜润滑剂

SKF干式薄膜润滑剂LDTS 1
SKF 干膜润滑剂 LDTS 1 专用于饮料加工行业中塑料平顶链条输送机的自动润滑。 润滑剂中含有合成油,并且其配方中含有 PTFE 固态润滑剂。 储藏后,容器中可能会发生分层,这是正常现象。 摇晃产品即可回到正常状态。 自动润滑系统必须配备搅拌机制。 SKF输送机用干式润滑系统是最适合的。
  • 不再需要大量的水和水溶性润滑剂,节省成本
  • 降低了滑倒风险,提高了操作人员的安全性
  • 消除环境潮湿,保障包装质量
  • 降低产品被微生物滋生而污染的风险
  • 降低零件更换成本以及非计划停机时间,从而提高生产效率
  • 节省清洁成本
  • NSF H1 认证

典型应用:

  • 灌装线的输送带,包括塑料瓶装、盒装、玻璃瓶或易拉罐
技术参数
订货号
LDTS 1/5
成分
矿物油、烃、添加剂、PTFE
颜色
白色
工作温度范围
–5 至 +60 °C (25 至 140 °F)
40 ℃(104 °F)时的粘度
ca. 28 mm²/s
滴点
<0 °C
密度25ºC(77 °F)
ca. 841 kg/m³
闪点
ca. 100 °C (210 °F)
溶媒挥发后的闪点
>170 °C(340 °F)
NSF 认证编号
139739
货架寿命2 岁
包装尺寸
5 L 罐
SKF logo