极压、低温轴承润滑脂

SKF低温、极压轴承润滑脂LGWM 1
SKF LGWM 1是以矿物油为基础油、含有极压添加剂的低稠度锂基润滑脂。 它非常适用于润滑同时在径向和轴向载荷下运行的轴承。
  • 在低至-30°C(–20 °F)的低温下可形成良好的油膜
  • 在低温下具有良好的泵送性能
  • 良好的抗腐蚀性能
  • 良好的抗水性

典型应用:

  • 风力发电机主轴
  • 螺旋输送机
  • 集中润滑系统
  • 球面滚子推力轴承
包装规格
包装规格订货号
420 ml 套筒LGWM 1/0.4
5 kg罐LGWM 1/5
50kg桶LGWM 1/50
180 kg桶LGWM 1/180
机电润滑剂配送器 
TLMR 101系列 380ml补充装(包含电池)LGWM 1/MR380B
TLMR 201系列 380ml补充装LGWM 1/MR380
技术参数
订货号LGWM 1/(包装规格)
DIN 51825 代码KP1G-30
NLGI 稠度等级1
稠化剂锂皂
颜色褐色
基础油类型矿物油
工作温度范围-30至+110 °C
(-20至+230 °F)
滴点 DIN ISO 2176>170 °C (>340 °F)
基础油粘度 
40°C,mm²/s
100°C,mm²/s
200
16
锥入度 DIN ISO 2137 
60 次剪切,10-1 mm
100 000 次剪切,10-1 mm
310-340
+50 最大。
防腐蚀保护: 
Emcor:
– ISO 11007 标准
– 水淋测试
0–0
0–0
抗水性 
DIN 51807/1,90 ℃ 下 3 小时1 最大
分油 
DIN 51817,40 ℃ 下 7 天,静态,%8-13
铜腐蚀 
DIN 51 811
90 ℃(>195 °F)下最大2
极压性能 
磨斑直径DIN 51350/5,1 400 N,mm
4–球试验,焊接载荷 DIN 51350/4,N
1,8 最大
最小 3 200*
蠕动腐蚀 
ASTM D4170(mg)5.5*
* 典型数值
SKF logo