极端温度、极端条件润滑脂

SKF极高温度、极端工况下的轴承润滑脂LGET 2
SKF LGET 2是一种以合成氟化油为基油的润滑脂,采用PTFE增稠剂。 它尤其适用于超高温度的应用,从200 °C(390 °F)至
260 °C(500 °F)。
  • 在侵蚀性环境(例如,存在高纯度气态氧、乙烷等气体的反应性环境或区域)中使用寿命长
  • 优异的抗氧化性
  • 良好的抗腐蚀性
  • 优异的抗水性和抗蒸汽性

典型应用:

  • 烘焙设备(如烤箱)
  • 窑车轮毂轴承
  • 仿形机上的承重辊子
  • 威化饼烘烤设备
  • 纺织干燥机
  • 薄膜拉伸机
  • 在超高温下运行的电机
  • 应急/热风机
  • 真空泵
可选用的包装规格
PacksizeDesignation
50g针管LGET 2/0.050
1 kg罐LGET 2/1
技术参数
DesignationLGET 2/(pack size)
DIN 51825 代码KFK2U-40
NLGI 稠度级别2
皂基类型PTFE(聚四氟乙烯)
颜色乳白色
基础油类型合成油(氟化聚醚)
工作温度范围-40至+260 °C
(-40至+500 °F)
滴点 DIN ISO 2176>300 °C (>570 °F)
基础油粘度 
40°C,mm²/s
100°C,mm²/s
400
38
锥入度 DIN ISO 2137 
60次剪切,10-1 mm265-295
机械稳定性 
滚筒试验,80 ℃下50小时,10–1 mm最大±30 130 °C(265 °F)
抗腐蚀性 
Emcor:
– ISO 11007标准1-1
抗水性 
DIN 51807/1,90 ℃ 下 3 小时最大0
分油 
DIN 51817,40 ℃ 下 7 天,静态,%最大13 200 °C(390 °F)下30小时
铜腐蚀 
DIN 51811,110 ℃1
滚动轴承润滑脂寿命 
在10 000rmp下,SKF R0F测试L50寿命,小时220 ℃(430 °F)下>700,5600 r/min.*
极压性能 
4球测试,焊接载荷DIN 51350/4,N最小8000分钟
* 典型数值
重要注意事项:
LGET 2 是一种氟化物润滑脂,不能与其他类型的润滑脂、润滑油以及防腐剂兼容(除 LGED 2外)。 因此,在加润滑脂之前,一定要将轴承和系统彻底清洁干净。
SKF logo