带固体润滑剂的超高粘度轴承润滑脂

SKF含固体润滑剂的超高粘度轴承润滑脂LGEV 2
SKF LGEV 2是以矿物油为基油的锂-钙基润滑脂。 它含有大量二硫化钼和石墨,以及超高粘度油,为重载、低转速以及剧烈振动等情况提供出色的保护。
  • 极适用于润滑高载荷和低转速的大尺寸球面滚子轴承,可能发生微量滑动的情况。
  • 优异的机械稳定性,并具有良好的耐水性和抗腐蚀性

典型应用:

  • 旋转鼓轮上的耳轴轴承
  • 回转窑和干燥机上的支撑辊和推力辊
  • 斗轮式挖掘机
  • 回转轴承
  • 重载辊压机
  • 破碎机

技术参数
订货号
LGEV 2/(包装规格)
DIN 51825代码
KPF2K-10
NLGI稠度等级
2 =
皂基类型
锂/钙
颜色
黑色
基油类型
矿物油
工作温度范围
–10 to +120 °C (15 to 250 °F)
滴点DIN ISO 2176
>180 ℃(>355 °F)
基油粘度
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

BS 200/S
针入度: DIN ISO 2137
60 strokes, 10–1 mm
100 000 strokes, 10–1 mm
最大1.4
机械稳定性
横摇稳定性, 在100 °C条件下72 小时, 10–1 mm
V2F 测试

R 最大‘M’

防腐性:

– ISO 11007 标准
– 冲刷测试
– 盐水测试 (100% 海水)


0–0
0–0*
0–0*
DIN 51807/1,90 ℃下3小时


R 最大
DIN 51817,40 ℃下7天,静态,%


1–5
铜腐蚀
DIN 51 811, 110 °C
100 °C(210 °F)下最大1

EP 性能
磨痕 DIN 51350/5, 1 400 N, mm
4–球试验, 焊接载荷 DIN 51350/4
最大1.4
最小3000

可选用的包装规格
35 g 试管
420 ml 筒
5, 18, 50, 180 kg
* 典型数值
 

SKF logo