可用于食品行业的润滑脂

SKF食品级轴承润滑脂LGFP 2
SKF LGFP 2是以医用白油为基油的复合铝基轴承润滑脂,清洁无毒。 该润滑脂的配方仅使用FDA*认可的成份,并通过了NSF** H1***类认证。 SKF LGFP 2通过伊斯兰和犹太食品认证。
  • 符合所有现行的食品保护法规
  • 抗水淋性佳
  • 优异的润滑脂使用寿命
  • 卓越的抗腐蚀性
  • PH值接近中性

典型应用:

  • 烘焙设备
  • 食品加工设备
  • 盒式包装机用轴承
  • 包装机器
  • 传送带轴承
  • 灌装机

* FDA: 美国食品及医药管理局
** NSF: 美国国家卫生基金会
*** H1: 偶然接触食品

技术参数
型号LGFP 2/(包装规格)
DIN 51825 代码K2G-20
NLGI 稠度级别2
皂基类型复合铝基
颜色透明
基油类型医用白油
工作温度范围 -20至+110 °C (-5至+230 °F)
滴点DIN ISO 2176>250 °C(>480 °F)
基础油粘度 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
130
7,3
锥入度DIN ISO 2137 
60 次剪切, 10–1 mm
100 000 次剪切, 10–1 mm
265–295
最大 +30
抗腐蚀保护 
Emcor: – ISO 11007标准0–0
抗水性 
DIN 51807/1,90 ℃下3小时1 最大
分油能力 
DIN 51817,40 ℃下7天,静态,% 1–5
滚动轴承润滑脂寿命 
在10000 rmp下,SKF R0F测试L50寿命,小时110 °C(230 °F)下1000
极压性能 
4球测试,焊接载荷DIN 51350/4,N最小1100
包装尺寸420 ml 套筒
1, 18, 180 kg
SKF 系统 24
(LAGD/TLSD), TLMR
SKF logo