食品级链条油

SKF食品级链条油系列专为食品和饮料行业应用而研发。 高温、高湿度、低温等应用工况是选择正确润滑油而需要考虑的关键因素。 整个系列通过NSF H1认证,因此适用于食品和饮料行业。

高湿环境食品级链条油LFFM 80

LFFM 80

高湿环境链条油LFFM 80在高湿度环境下拥有特别好的润滑性能,例如在面食发酵房和干燥器,以及在可能出现冷凝的其它应用中。 这款低粘度半合成基油可防止链条上积聚残留物,并具有良好的耐磨损性和耐腐蚀性。

通用食品级链条油LHFP 150

LHFP 150

通用链条油LHFP 150适用于低高温应用,如糖果行业、果蔬加工业。 其配方基于合成油。该产品具备良好的耐腐蚀性和耐磨损性以及出色的老化稳定性与氧化稳定性。

高温食品级链条油LFFT 220

LFFT 220

高温链条油LFFT 220主要用于需要承受高温的烤箱或其它设备。 该产品在高温下具有良好的耐磨损性和极低的蒸发损耗,并且因其出色的配方和合成基而具有绝佳的耐氧化性。

通过 NSF H1 及伊斯兰食品认证

优点
为您的应用选择正确的油,可为您带来多种好处:

  • 所有SKF食品级链条油都能提供良好的抗氧化和老化稳定性,从而链条的使用寿命得到了提高。
  • 补充润滑间隔更长,润滑油消耗减少,这反过来又降低了能耗,提高了加工效率,延长了链条的寿命,并减低了维护成本。
  • 无臭无味、符合食品级的链条油符合普通食品法规,安全性高,易于处理。

典型应用
食品和饮料行业的典型应用包括:

  • 输送链
  • 驱动链
  • 提升链

对于低速链,通常使用润滑刷润滑;对于中速链,通常使用滴式润滑。 

对于高速链,却需要强制喷射润滑(通过润滑系统),以确保连续润滑。

SKF食品级链条油现有包装为5升罐装,而且可以用于SKF SYSTEM 24单点自动润滑器。

包装规格
 LFFM 80LHFP 150LFFT 220
5升罐装LFFM80/5LHFP150/5LFFT220/5
气动润滑器 
LAGD系列 125mlLAGD 125/FFM80*LAGD 125/HFP15*LAGD 125/FFT22*
机电式润滑器
TLSD系列 125ml TLSD 125/HFP15 
TLSD系列 125ml补充装 LHFP 150/SD125 
TLSD系列 250 ml TLSD 250/HFP15 
TLSD系列 250 ml补充装 LHFP 150/SD250 
 *包括单向阀
技术参数
订货号LFFM 80
说明食品级(NSF H1)润滑油
比重0.91
外观检查白色
基础油类型半合成(矿物油/酯)
工作温度范围-20 至 +120 °C(-4 至 +248 °F)
基油粘度:
40 °C (104 °F), mm²/s
100 °C (212 °F), mm²/s

大约 80
大约 10
闪点>200 °C (>392 °F)
NSF 认证编号146767
货架寿命2 岁
技术参数
订货号LHFP 150
说明食品级(NSF H1)润滑油
比重0.85
颜色无色
基础油类型合成油(PAO)/酯类油
工作温度范围-30 至 +120 °C(-22 至 +248 °F)
基油粘度:
40 °C (104 °F), mm²/s
100 °C (212 °F), mm²/s

ISO VG 150
大约 19
闪点>200 °C (>392 °F)
NSF 认证编号136858
货架寿命2 岁
技术参数
订货号LFFT 220
说明食品级(NSF H1)润滑油
比重0.95
颜色黄色
基础油类型合成(酯)
工作温度范围0 至 250 °C(-32 至 +482 °F)
基油粘度:
40 °C (104 °F), mm²/s
100 °C (212 °F), mm²/s

ISO VG 220
大约 17
闪点>250 °C (>482 °F)
NSF 认证编号146768
货架寿命2 岁
SKF logo