食品级齿轮油

SKF 食品级润滑剂

SKF食品级润滑剂LFFG 220和LFFG 320

SKF LFFG 220 和 LFFG 320 是合成齿轮油,适用于食品业机械设备的润滑。

  • 出色的 EP 属性
  • 极高的粘度指数,可最大程度的减少温度变化所造成的粘度变化
  • 出色的耐腐蚀性
  • 通过NSF H1认证,通过伊斯兰和犹太食品认证

应用

  • 封闭式齿轮箱
  • 包装机 
  • 输送机
可选用的包装规格
PacksizeDesignations
22升桶LFFG 220/22LFFG 320/22
205升桶LFFG 220/205LFFG 320/205
技术参数
DesignationLFFG 220/(pack size)LFFG 320/(pack size)
外观检查淡黄色淡黄色
基础油类型合成油合成油
基油粘度ISO 3104
40°C,mm²/s
100°C,mm²/s
 
220
25
 
320
33,4
密度ISO 12185
15°C,kg/m3

847

852
闪点DIN/EN/ISO 2592 COC276 °C278 °C
倾点ISO 3016-48 °C-45 °C
FZG测试A/8.3/90失效载荷等级DIN 51354-2>12>12
粘度指数DIN ISO 2909143147
货架寿命2 年2 年
NSF注册编号149597149598
通过犹太食品认证
通过伊斯兰认证
SKF logo