通用食品级润滑脂NLGI 2

SKF 食品级润滑剂

通用食品级润滑脂SKF LGFP 2

SKF LGFP 2 是一种洁净的无毒轴承润滑脂,以医学白色油为基底,采用铝复合皂基。

  • 高度的耐水性
  • 出色的润滑脂寿命
  • 优异的抗腐蚀性
  • 中性 pH 值 
  • 通过NSF H1认证,通过伊斯兰和犹太食品认证

应用

  • 烘焙设备
  • 食品加工设备
  • 多包装盒式轴承
  • 包装机
  • 输送机轴承
  • 装瓶机
包装规格
包装规格订货号
420 ml 套筒LGFP 2/0.4
1 kg罐LGFP 2/1
18kg桶LGFP 2/18
180 kg桶LGFP 2/180
气动润滑器 
LAGD系列 125mlLAGD 125/FP2
机电式润滑器 
TLSD系列 125mlTLSD 125/FP2
TLSD系列 125ml补充装LGFP 2/SD125
TLSD系列 250 mlTLSD 250/FP2
TLSD系列 250 ml补充装LGFP 2/SD250
机电润滑剂配送器 
TLMR 101系列 120 ml补充装(包含电池)LGFP 2/MR120B
TLMR 201系列 120 ml补充装LGFP 2/MR120
TLMR 101系列 380ml补充装(包含电池)LGFP 2/MR380B
TLMR 201系列 380ml补充装LGFP 2/MR380
技术参数
订货号LGFP 2/(包装规格)
DIN 51825 代码K2G-20
NLGI 稠度等级2
稠化剂复合铝皂
颜色透明
基础油类型医用白油
工作温度范围 -20至+110 °C
(-5至+230 °F)
滴点 DIN ISO 2176>250 °C (>480 °F)
基础油粘度 
40°C,mm²/s
100°C,mm²/s
150
15.3
锥入度 DIN ISO 2137 
60 次剪切,10-1 mm
100 000 次剪切,10-1 mm
265-295
+30 最大。
抗腐蚀性 
Emcor: – ISO 11007标准0–0 *
抗水性 
DIN 51807/1,90 ℃ 下 3 小时1 最大
分油 
DIN 51817,40 ℃ 下 7 天,静态,%1–5
滚动轴承润滑脂寿命 
R0F测试L50 在10 000rmp下的寿命,小时110 °C (230 °F) *下1 000
极压性能 
4球测试,焊接载荷DIN 51350/4,N最小1 100
货架寿命2 岁
NSF注册编号128004
* = 典型数值
SKF logo