食品级液压油

SKF 食品级润滑剂

SKF食品级润滑剂LFFH 46和LFFH 68

SKF LFFH 46 和 LFFH 68 是合成液压流体,适用于食品业机械设备的润滑。

  • 出色的耐磨损性
  • 出色的水分离属性
  • 出色的耐腐蚀性
  • 通过NSF H1认证,通过伊斯兰和犹太食品认证

应用

  • 液压系统
  • 静液压齿轮
  • 循环油系统
包装规格
包装规格型号
22升桶LFFH 46/22LFFH 68/22
205升桶LFFH 46/205LFFH 68/205
技术参数
订货号LFFH 46/(包装规格)LFFH 68/(包装规格)
外观检查淡黄色淡黄色
工作温度范围-60 °C 至 +140 °C
(-76 °F 至 +284 °F)
-50 °C 至 +140 °C
(-58 °F 至 +284 °F)
基础油类型合成油(PAO)合成油(PAO)
基油粘度 ISO 3104  
40°C,mm²/s
100°C,mm²/s
46
7.9
68
10.9
密度 ISO 12185  
15 °C,kg/m3836843
闪点DIN/EN/ISO 2592 COC248 °C258 °C
倾点ISO 3016<-60 °C<-60 °C
FZG测试A/8.3/90失效载荷等级DIN 51354-212>12
粘度指数DIN ISO 2909142143
货架寿命2 岁2 岁
NSF注册编号149599149600
通过犹太食品认证
通过伊斯兰认证
SKF logo