食品级润滑剂

食品和饮料行业是一个具有挑战性的市场,我们需要不断改进生产效率,同时保持安全和清洁。

在各种食品类产品的生产中使用的不当润滑剂引发了人们对于健康问题的担忧。 在食品生产设施中使用食品级润滑剂以避免潜在的产品污染和与之相关不必要的费用非常重要。

选择正确的食品级润滑剂应用于生产能带来多种好处:

  • 提升食品安全
  • 减少维护成本
  • 提高加工效率
SKF食品级润滑剂,通过NSF H11认证,犹太2和伊斯兰食品3认证。 此外,它们严格遵守ISO 21469 标准,确保了其生产和交付是按照最高的卫生要求来进行。
  1. NSF: 美国国家卫生基金会,H1: 偶然接触食品
  2. 犹太食品认证: 食物根据犹太饮食法制备
  3. 伊斯兰食品认证: 食物根据伊斯兰教的饮食法制备

食品级润滑剂

SKF logo