工业和汽车NLGI 3通用轴承润滑脂

SKF工业和汽车通用轴承润滑脂LGMT 3
SKF LGMT 3是以矿物油为基础油的锂基润滑脂。 这种优异的通用润滑脂在需求较硬润滑脂的工业和汽车行业中有着广泛的应用。
  • 优异的防锈性
  • 在推荐温度范围内具有高氧化安定性

典型应用:

  • 轴承内径>100 mm(3.9 in.)
  • 外圈旋转的轴承
  • 立式轴应用
  • 环境温度持续>35 ℃(95 °F)
  • 螺旋桨轴
  • 农业机械
  • 轿车、卡车和拖车轮毂轴承
  • 大型电机
包装规格
包装规格订货号
420 ml 套筒LGMT 3/0.4
0.5 kg罐LGMT 3/0.5
1 kg罐LGMT 3/1
5 kg罐LGMT 3/5
18kg桶LGMT 3/18
50kg桶LGMT 3/50
180 kg桶LGMT 3/180
机电润滑剂配送器 
TLMR 101系列 380ml补充装(包含电池)LGMT 3/MR380B
TLMR 201系列 380ml补充装LGMT 3/MR380
技术参数
订货号LGMT 3/(包装规格)
DIN 51825 代码K3K-30
NLGI 稠度等级3
稠化剂锂皂
颜色琥珀色
基础油类型矿物油
工作温度范围-30至+120 °C
(-20至+250 °F)
滴点 DIN ISO 2176>180 °C (>355 °F)
基础油粘度 
40°C,mm²/s
100°C,mm²/s
125
12
锥入度 DIN ISO 2137 
60 次剪切,10-1 mm
100 000 次剪切,10-1 mm
220-250
280 最大。
机械稳定性 
滚筒试验,80 ℃下50小时,10-1 mm
V2F 试验
295 最大
'M'
抗腐蚀性 
Emcor:
– ISO 11007 标准
– 水淋测试
0–0
0–0
抗水性 
DIN 51807/1,90 ℃ 下 3 小时2 最大
分油 
DIN 51817,40 ℃ 下 7 天,静态,%1-3
润滑能力 
R2F,120°C下运行测试B通过
铜腐蚀 
DIN 51 811130 ℃(265 °F)下最大2
滚动轴承润滑脂寿命 
R0F测试L50 在10 000rmp下的寿命,小时130 ℃(265 °F)下最小1000
SKF logo