工业和汽车NLGI 2通用轴承润滑脂

SKF工业和汽车通用轴承润滑脂LGMT 2
SKF LGMT 2是以矿物油为基油的锂基增稠润滑脂,这种润滑脂在其工作温度范围内具有优异的热稳定性。 这种高品质的通用润滑脂可广泛应用于工业和汽车行业。
  • 卓越的氧化稳定性
  • 良好的机械稳定性
  • 优异的抗水性和防锈性

典型应用:

  • 农业机械
  • 汽车轮毂轴承
  • 传送带
  • 小型电机
  • 工业风机
包装规格
包装规格订货号
35g管LGMT 2/0.035
200 g管LGMT 2/0.2
420 ml 套筒LGMT 2/0.4
1 kg罐LGMT 2/1
5 kg罐LGMT 2/5
18kg桶LGMT 2/18
50kg桶LGMT 2/50
180 kg桶LGMT 2/180
技术参数
订货号LGMT 2/(包装规格)
DIN 51825 代码K2K-30
NLGI 稠度等级2
稠化剂锂皂
颜色红棕色
基础油类型矿物油
工作温度范围-30 至 +120 °C(-20 至 +250 °F)
滴点 DIN ISO 2176>180 °C (>355 °F)
基油粘度

40°C,mm²/s
100°C,mm²/s
110
11
锥入度DIN ISO 2137: 
60次剪切,10–¹ mm
100000次剪切,10–¹ mm
265-295
+50 最大。 (最大 325)
机械稳定性 
滚筒试验,80 ℃下50小时,10–¹ mm
V2F测试
+50 最大
‘M’
抗腐蚀性 
Emcor:– ISO 11007标准
– 水淋测试
– 盐水淋测试(100% 海水)
0–0
0–0
0–1*
抗水性 
DIN 51807/1,90 ℃ 下 3 小时1 最大
分油 
DIN 51817,40 ℃ 下 7 天,静态,%1-6
润滑能力 
R2F,120°C下运行测试B通过
铜腐蚀 
DIN 51 811
110 °C(230 °F)下最大2
* 典型数值
SKF logo