SKF 能效型球轴承润滑脂

SKF 能效型 LEGE 2 球轴承润滑脂
SKF LEGE 2是以完全合成酯类油为基油,以锂皂为增稠剂的润滑脂。 这种高品质、低摩擦的润滑脂专为SKF能效型球轴承研发。
  • 低摩擦力矩。
  • 低能耗。
  • 静音运转。
  • 极佳的氧化稳定性。
  • 宽温应用。
可选用的包装规格
包装规格订货号
420 ml 套筒LEGE 2/0.4
1 kg 罐装LEGE 2/1
技术参数
订货号LEGE 2/(包装规格)
DIN 51825 代码K2N-50
NLGI 稠度级别2-3
皂基类型锂皂
颜色浅褐色
基础油类型酯油
工作温度范围-50至+150 °C
(-58至+302 °F)
滴点 DIN ISO 2176> 185 °C (365 °F)
基油粘度
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s

25
4,9
锥入度D DIN ISO 2137
60 次剪切,10–1 mm
100 000 次剪切,10–1 mm

240–270
330 最大
抗腐蚀性
SKF Emcor 标准 ISO 11007
SKF Emcor 0,5% 盐水

0-0
0-0
抗水性
DIN 51 807/1,90 ℃下 3 小时
0
铜腐蚀
ISO 2160,在 140 °C 情况下
1b
机械稳定性
横摇稳定性,在 80 °C 条件下 50 小时,
310
低温性能极限
力矩 ASTM D 1478-63,mNm
启动扭矩为 –40 °C
工作力矩为 –40 °C
300 最大
100 最大
BeQuiet +测试最小GN3,GN4 1
滚动轴承润滑寿命
在10 000 r/min 下,SKF R0F 测试 L50 寿命,小时

>1000,150°C时(302 °F)
可选用的包装规格420 ml筒
1 kg 罐
SKF logo