栅格和齿式联轴器润滑脂

SKF栅格和齿式联轴器润滑脂LMCG 1
LMCG 1是一种使用聚乙烯为增稠剂,矿物油为基础油的润滑脂。 该润滑脂的配方可承受高离心力和高扭矩,
即使在存在严重的冲击载荷、不对中以及振动的情况下,也适用于格栅与齿式(柔性)联轴器。 在高转速下可防止泄漏,并且润滑脂有好的稠度稳定性。 特殊的添加剂配方使该润滑脂适用于高载荷、高扭矩、潮湿环境的应用以及宽的速度和温度范围。

特点与好处:
  • 极佳的抗分油能力。
  • 高加速度和高运行速度。
  • 出色的大扭矩润滑性能。
  • 高抗腐蚀性能。
  • 超出AGMA CG-1类和AGMA CG-2类的要求。
  • 对联轴器的高抗磨损保护。
  • 出色的氧化稳定性。
  • 由于低的分油特性,因此适用于集中润滑系统。

典型应用:
  • 栅格联轴器。
  • 齿式联轴器。
  • 柔性重载栅格和齿式联轴器。
  • 低维护成本、长寿命的栅格和齿式联轴器。

典型行业:
  • 重工业(采矿、矿物加工、水泥、钢铁、纸浆和造纸)。
  • 船舶业。
  • 通用机械(石油化工、发电厂等)。
可选包装规格
包装规格订货号
35g管LMCG 1/0.035
420ml筒LMCG 1/0.4
2kg罐LMCG 1/2
18kg桶LMCG 1/18
50kg桶LMCG 1/50
技术参数
订货号LMCG 1/(包装规格)
DIN 51825代码GOG1G-0
NLGI 稠度等级1
皂基类型聚乙烯
颜色棕色
基油类型矿物油
工作温度范围0至120°C
(32至248°F)
滴点DIN ISO 2176210°C(410°F)
基油粘度
40°C,mm²/s
100°C,mm²/s

670
34
锥入度 DIN ISO 2137
60 次剪切,10–1 mm

310-340
抗腐蚀性
SKF Emcor:
– ISO 11007标准
– 盐水测试(100%海水)
0–0
2–2
铜腐蚀ASTM D4048
100°C下24小时

1b
极压性能
磨斑直径DIN 51350/5,1400 N,mm
4球测试,焊接载荷DIN 51350/4,N

最大0.5
3200*
Koppers离心分油测试法ASTM D4425
K36,24h

<24%
20°C下的密度,
IPPM-CS/03

0.94
* 典型数值
SKF logo