重载、极压润滑脂

SKF重载、极压轴承润滑脂LGEP 2
SKF LGEP 2是试用极压添加剂、以矿物油为基础油的锂基润滑脂。 这种润滑脂可以为严苛和振动工况下的应用提供良好润滑。
  • 卓越的机械稳定性
  • 优异的抗腐蚀性
  • 优异的极压性能

典型应用:

  • 纸浆和造纸设备
  • 颚式破碎机
  • 轨道车辆的牵引电机
  • 水坝闸门
  • 轧机工作辊轴承
  • 重型机械、震动筛
  • 起重机车轮、槽轮
  • 回转支承
可选用的包装规格
PacksizeDesignation
420 ml 套筒LGEP 2/0.4
1 kg 罐装LGEP 2/1
5 kg 罐装LGEP 2/5
18kg桶LGEP 2/18
50kg桶LGEP 2/50
180 kg桶LGEP 2/180
Electro-mechanical lubricant dispensers 
TLMR 101系列 380ml补充装(包含电池)LGEP 2/MR380B
TLMR 201系列 380ml补充装LGEP 2/MR380
技术参数
DesignationLGEP 2/(pack size)
DIN 51825 代码KP2G-20
NLGI 稠度级别2
皂基类型锂皂
颜色浅褐色
基础油类型矿物油
工作温度范围-20至+110 °C
(-5至+230 °F)
滴点 DIN ISO 2176>180 °C (>355 °F)
基油粘度: 
40°C,mm²/s
100°C,mm²/s
200
16
锥入度DIN ISO 2137: 
60 次剪切,10–¹ mm
100 000 次剪切,10–¹ mm
265–295
+50 最大 (最大 325)
机械稳定性: 
滚筒试验,80 ℃下50小时,10–1 mm
V2F测试
+50 最大
'M'
防腐蚀保护: 
Emcor:
– ISO 11007 标准
– 水淋测试
– 盐水测试(100% 海水)
0–0
0–0
1–1*
抗水性 
DIN 51807/1,90 ℃ 下 3 小时1 最大
分油 
DIN 51817,40 ℃ 下 7 天,静态,%2–5
润滑能力 
R2F,120°C下运行测试B通过
铜腐蚀 
DIN 51811,110 ℃2 最大
极压性能 
磨斑直径DIN 51350/5,1 400 N,mm
4–球试验,焊接载荷 DIN 51350/4,N
最大1.4
最小2800
蠕动腐蚀 
ASTM D4170(mg)5,7*
* 典型数值
SKF logo