重载、极压、宽温轴承润滑脂

SKF重载、极压、宽温轴承轴承润滑脂LGWA 2
SKF LGWA 2是以矿物油为基础油的复合锂基润滑脂,品质卓越,具有极压(EP)性能。 在工业和汽车行业,当通用润滑脂不能满足载荷和温度要求时,推荐使用LGWA 2。
  • 在峰值温度达220°C(430°F)时具有短期的优异润滑能力
  • 保护在恶劣条件下运行的轮毂轴承
  • 在潮湿环境下有效润滑
  • 良好的抗水性和抗腐蚀性
  • 在重载、低速下具有优异的润滑能力

典型应用:

  • 汽车、拖车和卡车上的轮毂轴承
  • 洗衣机
  • 风机和电机
包装规格
包装规格订货号
200 g管LGWA 2/0.2
420 ml 套筒LGWA 2/0.4
1 kg罐LGWA 2/1
5 kg罐LGWA 2/5
18kg桶LGWA 2/18
50kg桶LGWA 2/50
180 kg桶LGWA 2/180
气动润滑器 
LAGD系列 60 mlLAGD 60/WA2
LAGD系列 125mlLAGD 125/WA2
机电式润滑器 
TLSD系列 125mlTLSD 125/WA2
TLSD系列 125ml补充装LGWA 2/SD125
TLSD系列 250 mlTLSD 250/WA2
TLSD系列 250 ml补充装LGWA 2/SD250
机电润滑剂配送器 
TLMR 101系列 120 ml补充装(包含电池)LGWA 2/MR120B
TLMR 201系列 120 ml补充装LGWA 2/MR120
TLMR 101系列 380ml补充装(包含电池)LGWA 2/MR380B
TLMR 201系列 380ml补充装LGWA 2/MR380

技术参数
订货号LGWA 2/(包装规格)
DIN 51825 代码KP2N-30
NLGI 稠度等级2
稠化剂复合锂皂
颜色琥珀色
基础油类型矿物油
工作温度范围-30至+140 °C
(-20至+285 °F)
滴点 DIN ISO 2176>250 °C (>480 °F)
基础油粘度 
40°C,mm²/s
100°C,mm²/s
185
15
锥入度 DIN ISO 2137 
60次剪切,10–¹ mm
100000次剪切,10–¹ mm
265-295
+50 最大。 (最大 325)
机械稳定性 
滚筒试验,80 ℃下50小时,10–¹ mm
V2F测试
最大+50,变化
‘M’
抗腐蚀性 
Emcor:
– ISO 11007 标准
– 水淋测试
0–0
0–0*
抗水性 
DIN 51807/1,90 ℃ 下 3 小时1 最大
分油 
DIN 51817,40 ℃ 下 7 天,静态,%1–5
润滑能力 
R2F,120°C下运行测试B100 ℃(210 °F)下通过
铜腐蚀 
DIN 51 811100 °C(210 °F)下最大2
极压性能 
磨斑直径DIN 51350/5,1 400 N,mm
4–球试验,焊接载荷 DIN 51350/4,N
1,6 最大
最小2 600
* 典型数值
SKF logo