重载、高温、高粘度轴承润滑脂

SKF重载、高温、高粘度轴承润滑脂LGHB 2
SKF LGHB 2是以矿物油为基础油的高粘度润滑脂,使用最新的复合磺酸钙基增稠剂技术。 它专为承受高温和极重载荷而设计,应用范围广,尤其在水泥、矿山和冶金行业。 该润滑脂不含添加剂,其皂基结构使润滑脂具有极压特性。
  • 有出色的承载能力,即使在大量水入侵的情况下也能抗氧化和防腐蚀
  • 可承受200°C(390 °F)的峰值温度

典型应用:

  • 钢-钢摩擦副的滑动轴承
  • 纸浆和造纸设备
  • 沥青震动筛
  • 连铸设备
  • 在最高达150°C(300 °F)的温度下运行的密封球面滚子轴承
  • 轧机工作辊轴承
  • 叉车门架滚轮轴承
包装规格
包装规格订货号
420 ml 套筒LGHB 2/0.4
5 kg罐LGHB 2/5
18kg桶LGHB 2/18
50kg桶LGHB 2/50
180 kg桶LGHB 2/180
气动润滑器 
LAGD系列 60 mlLAGD 60/HB2
LAGD系列 125mlLAGD 125/HB2
机电式润滑器 
TLSD系列 125mlTLSD 125/HB2
TLSD系列 125ml补充装LGHB 2/SD125
TLSD系列 250 mlTLSD 250/HB2
TLSD系列 250 ml补充装LGHB 2/SD250
机电润滑剂配送器 
TLMR 101系列 380ml补充装(包含电池)LGHB 2/MR380B
TLMR 201系列 380ml补充装LGHB 2/MR380
技术参数
订货号LGHB 2/(包装规格)
DIN 51825 代码KP2N-20
NLGI 稠度等级2
稠化剂复合磺酸钙基
颜色褐色
基础油类型矿物油
工作温度范围-20至+150 °C
(-5至+300 °F)
滴点 DIN ISO 2176>220 °C(>430 °F)
基础油粘度 
40°C,mm²/s
100°C,mm²/s
400–450
26,5
锥入度 DIN ISO 2137 
60 次剪切,10-1 mm
100 000 次剪切,10-1 mm

265–295 –20至+50(最大325)
机械稳定性 
滚筒试验,100 ℃下72小时,10-1 mm
V2F 试验
–20至+50变化
‘M’
抗腐蚀性 
Emcor:
– ISO 11007标准
– 水淋测试
– 盐水淋测试(100% 海水)
0–0
0–0
0-0*
抗水性 
DIN 51807/1,90 ℃ 下 3 小时1 最大
分油 
DIN 51817,40 ℃ 下 7 天,静态,%60 °C(140 °F)下1–3
润滑能力 
R2F,120°C下运行测试B140 °C(285 °F)下通过
铜腐蚀 
DIN 51 811
2 最大 150 °C(300 °F)
滚动轴承润滑脂寿命 
R0F测试L50 在10 000rmp下的寿命,小时130 °C(265 °F)下>1000
极压性能 
磨斑直径DIN 51350/5,1 400 N,mm
4–球试验,焊接载荷 DIN 51350/4,N
0.86*
最小4 000
蠕动腐蚀 
ASTM D4170(mg)0*
* 典型数值
SKF logo