重载、宽温轴承润滑脂

SKF重载、宽温轴承润滑脂LGWM 2
SKF LGWM 2以合成油/矿物油为基础油的润滑脂,采用最新的复合磺酸钙增稠技术。 这种润滑脂适用于重载、潮湿环境和温度波动等情况。
  • 优异的抗腐蚀性
  • 卓越的机械稳定性
  • 优异的重载润滑能力
  • 优异的抗蠕动腐蚀性能
  • 在低温下具有良好的泵送性能

典型应用:

  • 风力发电设备
  • 重载工程机械
  • 暴露在风雪下的应用
  • 船舶和海上应用
  • 球面滚子推力轴承
可选用的包装规格
PacksizeDesignation
420 ml 套筒LGWM 2/0.4
5 kg 罐LGWM 2/5
18kg桶LGWM 2/18
50kg桶LGWM 2/50
180 kg桶LGWM 2/180
Gas driven lubricators 
LAGD系列 125mlLAGD 125/WM2
Electro-mechanical lubricators 
TLSD系列 125ml补充装LGWM 2/SD125
TLSD系列 250 ml补充装LGWM 2/SD250
Electro-mechanical lubricant dispensers 
TLMR 101系列 380ml补充装(包含电池)LGWM 2/MR380B
TLMR 201系列 380ml补充装LGWM 2/MR380
技术参数
DesignationLGWM 2/(pack size)
DIN 51825 代码KP2G-40
NLGI 稠度级别1-2
皂基类型复合磺酸钙
颜色黄色
基础油类型合成油(PAO)/矿物油
工作温度范围-40至+110 °C
(-40至+230 °F)
滴点 DIN ISO 2176>300 °C (>570 °F)
基础油粘度 
40°C,mm²/s
100°C,mm²/s
80
8,6
锥入度 DIN ISO 2137 
60 次剪切,10–¹ mm
100 000 次剪切,10–¹ mm
280-310
最大+30
机械稳定性 
滚筒试验,80 ℃下50小时,10–1 mm 最大+50
抗腐蚀性 
Emcor:
– ISO 11007标准
– 水淋测试
– 盐水淋测试(100% 海水)
0–0
0–0
0–0
抗水性 
DIN 51807/1,90 ℃ 下 3 小时最大1
分油 
DIN 51817,40 ℃ 下 7 天,静态,%最大3
润滑能力 
R2F,120°C下运行测试B
R2F,低温测试(+20°C至-30°C)
140 °C(285 °F)下通过
通过
铜腐蚀 
DIN 51811,110 ℃最大1
滚动轴承润滑脂寿命 
在10 000rmp下,SKF R0F测试L50寿命,小时110 °C下1824*
极压性能 
磨斑直径DIN 51350/5,1 400 N,mm
4–球试验,焊接载荷 DIN 51350/4,N
最大1,5
4 000
蠕动腐蚀 
+25°C下ASTM D4170 FAFNIR 测试,mg
-20°C 下ASTM D4170 FAFNIR测试,mg
5,2*
1,1*
* 典型数值
SKF logo