高性能、高温润滑脂

SKF高性能、高温轴承润滑脂LGHP 2
LGHP 2是一种以矿物油为基础油、使用聚脲类(双脲)增稠剂的高品质润滑脂。 它适用于电机以及相似应用。
  • 高温下使用寿命极长
  • 温度范围宽
  • 优异的抗腐蚀性
  • 极佳的热稳定性和机械稳定性
  • 良好的低温启动性能
  • 与一般聚脲类和锂基润滑脂兼容
  • 低噪音特性

典型应用:

  • 电机 小型、中型和大型
  • 工业风机,包括高速风机
  • 水泵
  • 纺织、纸加工和干燥机器中的滚动轴承
  • 在中温和高温下运行的中速和高速球(滚子)轴承
  • 离合器分离轴承
  • 立式轴应用
  • 窑车和辊子
包装规格
包装规格订货号
420 ml 套筒LGHP 2/0.4
1 kg罐LGHP 2/1
5 kg罐LGHP 2/5
18kg桶LGHP 2/18
50kg桶LGHP 2/50
180 kg桶LGHP 2/180
气动润滑器 
LAGD系列 60 mlLAGD 60/HP2
LAGD系列 125mlLAGD 125/HP2
机电式润滑器 
TLSD系列 125mlTLSD 125/HP2
TLSD系列 125ml补充装LGHP 2/SD125
TLSD系列 250 mlTLSD 250/HP2
TLSD系列 250 ml补充装LGHP 2/SD250
机电润滑剂配送器 
TLMR 101系列 380ml补充装(包含电池)LGHP 2/MR380B
TLMR 201系列 380ml补充装LGHP 2/MR380
技术参数
订货号LGHP 2/(包装规格)
DIN 51825 代码K2N-40
NLGI 稠度等级2-3
稠化剂双脲聚脲基
颜色蓝色
基础油类型矿物油
工作温度范围-40至+150 °C
(-40至+300 °F)
滴点 DIN ISO 2176>240 °C (>465 °F)
基础油粘度 
40°C,mm²/s
100°C,mm²/s
96
10,5
锥入度 DIN ISO 2137 
60 次剪切,10-1 mm
100 000 次剪切,10-1 mm
245-275
365 最大。
机械稳定性 
滚筒试验,80 ℃下50小时,10-1 mm365 最大
抗腐蚀性 
Emcor:
– ISO 11007标准
– 水淋测试
– 盐水淋测试(100% 海水)
0–0
0–0
0–0
抗水性 
DIN 51807/1,90 ℃ 下 3 小时1 最大
分油 
DIN 51817,40 ℃ 下 7 天,静态,%1–5
润滑能力 
R2F,120°C下运行测试B通过
铜腐蚀 
DIN 51 811
150 °C(300 °F)下最大1
滚动轴承润滑脂寿命 
R0F测试L50 在10 000rmp下的寿命,小时150 °C(300 °F)下最小1000分钟
蠕动腐蚀 
ASTM D4170(mg)7*
* 典型数值
SKF logo