高性能、低摩擦润滑脂

SKF LEGE 2是以完全合成酯类油为基油,以锂皂为增稠剂的润滑脂。 这种高品质、低摩擦的润滑脂专为实现低摩擦 SKF 球轴承的高性能而研发。
  • 低摩擦力矩。
  • 低能耗。
  • 静音运转。
  • 极佳的氧化稳定性。
  • 宽温应用。
包装规格
包装规格订货号
420 ml 套筒LEGE 2/0.4
1 kg罐LEGE 2/1
技术参数
订货号 LEGE 2/(包装规格)
DIN 51825 代码 KE2N-50
NLGI 稠度等级 2-3
稠化剂 锂皂
颜色 浅褐色
基础油类型 酯类油
工作温度范围 -50至+150 °C
(-58至+302 °F)
滴点 DIN ISO 2176 > 185 °C (365 °F)
基础油粘度40 °C, mm2/s
100 °C,mm2/s
  25
4.9
锥入度 DIN ISO 2137
60 次剪切,10-1 mm
100 000 次剪切,10-1 mm
240–270
330 最大。
防腐性
SKF Emcor 标准,ISO 11007
SKF Emcor 0.5% 盐水
0-0
0-0 *
防水性
DIN 51807/1,90°C下3小时0
分油能力
JIS K2220 11,100 °C 下 24 小时1 最大
铜腐蚀
ISO 2160,140 °C下1b *
机械稳定性
滚筒试验,80°C下50小时,310 *
低温性能极限
力矩 ASTM D1478-63,mNm
启动力矩,-40°C 下
工作力矩,–40°C 下
300 最大
100 最大
BeQuiet +测试 最小GN3,GN4 1
滚动轴承润滑寿命测试
在10 000rmp下,SKF R0F测试L50寿命,小时150°C(302 °F)下>1000
包装规格 420 ml筒
1 kg 罐
* = 典型数值
SKF logo