高温、恶劣环境润滑脂

高温和恶劣环境下的轴承润滑脂 LGED 2

SKF LGED 2是一种以合成氟化油为基础油的润滑脂,采用PTFE增稠剂。 它适用于 180 °C (392 °F) 至 240 °C (464 °F) 的极端高温环境和/或侵蚀性环境,例如酸/碱、真空、纯氧等。

  • 优异的抗氧化性
  • 在高温下的蒸发损失非常小
  • 良好的抗腐蚀性
  • 在侵蚀性环境(例如,存在高纯度气态氧、乙烷等气体的反应性环境或区域)中使用寿命长

典型应用:

  • 烘培/烘烤设备 
  • 玻璃行业 
  • 窑车轮毂轴承 
  • 仿形机上的承重辊子 
  • 威化饼烘烤设备 
  • 纺织干燥机
  • 薄膜拉伸机
  • 高温风机
  • 真空泵
可选用的包装规格
PacksizeDesignation
1 kg罐LGED 2/1
技术参数
DesignationLGED 2/(pack size)
DIN 51825 代码KFK2U-30
NLGI 稠度级别2
皂基类型PTFE(聚四氟乙烯)
颜色乳白色
基础油类型PFPE
(合成氟化聚醚)
工作温度范围-30至+240 °C
(-22至+464 °F)
滴点 DIN ISO 2176>300 °C (>570 °F)
基础油粘度 
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s
460
42
锥入度 DIN ISO 2137 
60 次剪切,10–¹ mm
100 000 次剪切,10–¹ mm
265–290
271*
抗腐蚀性 
SKF Emcor:
– ISO 11007标准

0–0
极压性能 
4球测试,焊接载荷DIN 51350/4,N最小8000分钟
抗水性 
DIN 51807/1,90 ℃ 下 3 小时最大1
铜腐蚀 
ISO 2160, 100 °C1a
滚动轴承润滑脂寿命 
在10 000rmp下,SKF R0F测试L50寿命,小时>700, zai220 °C (430 °F)
蒸发损失 
200 °C下6周, 质量损失%<3.5%
20ºC 时的密度,g/cm31.96
可选用的包装规格1 kg
* 典型数值
重要注意事项:
LGED 2 是一种氟化物润滑脂,不能与其他类型的润滑脂、润滑油以及防腐剂兼容(除 LGET 2 外). 因此,在加润滑脂之前,一定要将轴承和系统彻底清洁干净。
SKF logo