带固体润滑剂的高粘度轴承润滑脂

SKF含固体润滑剂的高粘度轴承润滑脂LGEM 2
SKF LGEM 2是以矿物油为基油的高粘度锂基润滑脂。 它含有二硫化钼和石墨,可以为重载、强振动以及低转速等苛刻条件下的应用提供额外的保护。
  • 高氧化稳定性
  • 二硫化钼和石墨可以在油膜破裂的情况下提供润滑

典型应用:

  • 在低速和超高载荷下运行的滚动轴承
  • 颚式破碎机
  • 铺轨机器
  • 升降机门架车轮
  • 建筑机器,例如机械撞锤、起重机臂和起重机吊钩
包装规格
包装规格订货号
420 ml 套筒LGEM 2/0.4
5 kg罐LGEM 2/5
18kg桶LGEM 2/18
180 kg桶LGEM 2/180
气动润滑器 
LAGD系列 60 mlLAGD 60/EM2
LAGD系列 125mlLAGD 125/EM2
机电式润滑器 
TLSD系列 125mlTLSD 125/EM2
TLSD系列 125ml补充装LGEM 2/SD125
TLSD系列 250 mlTLSD 250/EM2
TLSD系列 250 ml补充装LGEM 2/SD250
技术参数
订货号LGEM 2/(包装规格)
DIN 51825 代码KPF2K-20
NLGI 稠度等级2
稠化剂锂皂
颜色黑色
基础油类型矿物油
工作温度范围-20至+120 °C
(-5至+250 °F)
滴点 DIN ISO 2176>180 °C (>355 °F)
基础油粘度 
40°C,mm²/s
100°C,mm²/s
500
32
锥入度 DIN ISO 2137 
60 次剪切,10-1 mm
100 000 次剪切,10-1 mm
265-295
325 最大。
机械稳定性 
滚筒试验,80 ℃下50小时,10-1 mm
V2F 试验
345 最大
‘M’
抗腐蚀性 
Emcor:
– ISO 11007 标准
– 水淋测试
0–0
0–0
抗水性 
DIN 51807/1,90 ℃ 下 3 小时1 最大
分油 
DIN 51817,40 ℃ 下 7 天,静态,%1–5
润滑能力 
R2F,120°C下运行测试B100 ℃(210 °F)下通过
铜腐蚀 
DIN 51 811
100 °C(210 °F)下最大2
极压性能 
磨斑直径DIN 51350/5,1 400 N,mm
4–球试验,焊接载荷 DIN 51350/4,N
1,4 最大
最小3000
SKF logo