润滑剂

润滑不良在引起轴承过早失效的原因中占到36%以上

SKF剂具有以下优势:

  • 通过优化设计及反复测试,产品在实际应用中可获得更好的性能
  • 产品数据包括特定测试结果,便于客户选型
  • 通过对每批产品进行严格的质量控制,确保产品性能始终如一

用于各种应用的润滑脂

重载应用润滑脂

用于高温应用场合的润滑脂

用于低温应用场合的润滑脂

食品级润滑剂

满足特殊要求的轴承润滑脂

润滑油

润滑剂选择

更多信息

SKF logo