专为 SKF 能效型球面滚子轴承开发的润滑脂

SKF能效型球面滚子轴承专用润滑脂LESA 2
SKF LESA 2 是以完全合成聚烯烃类(PAO)合成油为基础油,含有锂基增稠剂的润滑脂。 这种高品质、低摩擦的润滑脂专为 SKF 能效型球面滚子轴承而开发。
  • 摩擦力矩低
  • 有助于减少摩擦产生的能量损失
  • 减低噪声
  • 优异的氧化稳定性和抗水性

技术参数
型号
LESA 2/(包装规格)
DIN 51825 代码
KP2G-50
NLGI 稠度等级
2
皂基类型
锂基
颜色
褐色
基油类型
PAO
温度范围
-50 至 +110 °C(-60 至 +230 °F)
滴点 DIN ISO 2176
最小180 (最小 356)
基油粘度
40 °C,mm²/s
100 °C,mm²/s

18
4,5
锥入度D DIN ISO 2137
60 次剪切,10–1 mm
100 000 次剪切,10–1 mm

265–295
最大 +50 (最大325)
机械稳定性
滚筒试验,80 ℃,–¹ mm
下50小时,

380 最大
防腐性
Emcor:
– 标准 ISO 11007


0–1
抗水性
DIN 51807/1,90 ℃下3小时

1 最大
分油能力
DIN 51817,40 ℃下7天,静态,%

<4
铜腐蚀
DIN 51811,110 ℃

1 最大 100 °C(210 °F)
滚动轴承润滑寿命测试
在10000 rmp下,SKF R0F测试L50寿命,小时

>1000,110 °C时(230 °F)
极压性能
4球测试,焊接载荷DIN 51350/4

最小 2000
包装规格
420 ml筒
1、5、18kg 罐

SKF logo