低温底盘润滑脂

低温底盘润滑脂 LGLS 0

SKF LGLS 0 是一款半液体状的底盘润滑脂,通过集中润滑系统在中、低温环境下使用。
它采用无水钙基增稠剂和高粘度基础油,具有优异的抗水性、表面附着能力和非常好的抗磨性。 

  • 在中、低温下有优异的泵送性能。
  • 极佳的抗水性和抗腐蚀性。
  • 优异的抗磨性。
  • 优异的表面附着能力。

典型应用:

  • 建筑设备。
  • 重型路面机械,如挖掘机、轮式装载机等。
  • 林业和农业设备,如圆木集运机、收割机。
  • 集卡车。
  • 关节。
  • 低速滑动和滚动轴承。
包装规格
包装规格订货号
18kg桶LGLS 0/18
180 kg桶LGLS 0/180
技术参数
订货号LGLS 0/(包装规格)
DIN 51825 代码KP0G-40
NLGI 稠度等级0
稠化剂无水钙基
颜色红色
基础油类型矿物油&聚合物
工作温度范围-40 至 +100 °C(-40 至 +212 °F)
滴点 DIN ISO 2176,°C>120
基油粘度
40 °C, mm2/s
100 °C,mm2/s
 
1 370
96
锥入度 DIN ISO 2137
60 次剪切,10-1 mm

355-385
抗腐蚀性
SKF Emcor 标准 ISO 11007
水淋测试,ISO 11009

0-0
<10%
抗水性
DIN 51 807/1,90 ℃ 下 3 小时
 
0
润滑能力
SKF R2F B 测试,在 90 °C 的情况下
 
通过
流动压强,–40°C<1 400 mbar
极压性能
4 球测试,焊接载荷 DIN 51350/4
 
3 200 N
SKF logo