低温、超高速轴承润滑脂

SKF低温、超高速轴承润滑脂LGLT 2
SKF LGLT 2是完全以合成油为基础油的锂基润滑脂。 它的特殊增稠剂技术和低粘度油(PAO)可以实现在低温–50°C(–60°F)
和超高速(n dm值达到1.6 x 106)下的优异润滑性能。
  • 低摩擦力矩
  • 静音运转
  • 优异的氧化稳定性和抗水性

典型应用:

  • 纺织绽子
  • 机床主轴
  • 仪器和控制设备
  • 医疗和牙科设备中使用的小型电机
  • 滚轴溜冰鞋
  • 印刷机滚筒
  • 机器人
可选用的包装规格
PacksizeDesignation
180 g管LGLT 2/0.2
0,9 kg罐LGLT 2/1
25 kg桶LGLT 2/25
170 kg桶LGLT 2/180
技术参数
DesignationLGLT 2/(pack size)
DIN 51825 代码K2G-50
NLGI 稠度级别2
皂基类型锂皂
颜色米色
基础油类型合成油(PAO)
工作温度范围-50至+110 °C
(-60至+230 °F)
滴点 DIN ISO 2176>180 °C (>355 °F)
基础油粘度 
40°C,mm²/s
100°C,mm²/s
18
4,5
锥入度 DIN ISO 2137 
60 次剪切,10–¹ mm
100 000 次剪切,10–¹ mm
265–295
最大 +50
机械稳定性 
滚筒试验,80 ℃下50小时,10–1 mm 最大380
抗腐蚀性 
Emcor:– ISO 11007标准0-1
抗水性 
DIN 51807/1,90 ℃ 下 3 小时最大1
分油 
DIN 51817,40 ℃ 下 7 天,静态,%<4
铜腐蚀 
DIN 51811,110 ℃ 最大1 100 °C(210 °F)
滚动轴承润滑脂寿命 
在10 000rmp下,SKF R0F测试L50寿命,小时100 °C(210 °F)下>1000,
20000 r/min.
极压性能 
4球测试,焊接载荷DIN 51350/4,N最小 2000
SKF logo