用于金属加工的可生物降解润滑油

LUB-200
LUB-200
合成的可生物降解润滑剂,特别适用于 SKF VectoLub 外部微量润滑和 SKF LUBRILEAN 内部微量润滑。
  • 加强多脂,高级别耐热性
  • 不含有毒成分
  • 焊接前不需要清洁
  • 98 %可生物降解 – 方法CEC L T 33A94

典型应用:
  • 加工:锯、钻、攻丝、铣、车削、拉拨、切割、穿孔、冲压...

技术参数
型号
LUB-200
描述
可生物降解的润滑油
比重
0.916
颜色
蓝色
基油类型
合成油
工作温度范围
10至50 °C
基油粘度:
40 °C (104 °F), mm²/s
100 °C (212 °F), mm²/s

36 mm²/s
8 mm²/s
闪点
310 °C(NFT 60-118)
滴点
-21 ℃(NFT 60105)
可选用的包装规格: 2升、5升、60升罐装
SKF logo