润滑剂选择

选择润滑脂是一个复杂而精细的过程。 SKF已经开发了多个选型工具,帮助您选择最为合适的润滑剂。 可用的工具范围很广,包括从简单方便的应用选型表,到可根据详细工况选择润滑脂的高级应用软件。

基本润滑脂选择

基本润滑脂选择表为您快速提供典型应用中最常见润滑脂的选择建议。
基本润滑脂选择表
一般应用:

转速: 转速1) 高达 300 000 2)
温度: 50 至 100 °C(120 至 230 °F)
载荷: C/P ~8 3)
LGMT 2通用
除非

预期轴承温度持续地 > 100 °C (210 °F)LGHP 2高温
预期轴承温度持续地 >150 °C(300 °F), 要求抗辐射LGET 2超高温
低环境温度 –50 °C(-60 °F), 预期轴承温度 < 50 °C(120 °F)LGLT 2低温
冲击载荷、重载、频繁起动/停机LGHB 2重载
食品加工工业LGFP 2食品级
可生物降解、需要低毒LGGB 2可生物降解
1) 旋转速度 = 转速,r/min x 0.5(D+d),mm。
2) 对于球轴承,球面滚子轴承、锥形滚子轴承和 CARB 轴承,旋转速度高达 210 000,对于圆柱滚子轴承,旋转速度高达 270 000。
3) C/P = 载荷率,其中C = 基本额定动载荷,kN,而P = 当量轴承动载荷,kN。

润滑脂选择表

SKF 润滑脂选择表 (PDF,参见下方链接)可让您全面浏览SKF润滑脂。 本表包含主要选择参数,例如温度、速度和载荷,也包括附加性能信息。

LubeSelect用于SKF润滑脂选择

LubeSelect用于SKF润滑脂选择 (参见下方链接)为您提供一种用户友好的在线工具,考虑您应用具体的条件来选择正确的润滑脂并对润滑频率和数量提出建议。 适用于不同应用的典型润滑脂基本准则也可用。


润滑剂选择工具

SKF logo