风电叶片和偏航轴承润滑脂

SKF风力发电叶片和偏航轴承润滑脂LGBB 2
SKF LGBB2是以合成PAO油为基础油,以复合锂基为稠化剂,特别研发用于极端工况下的润滑脂,包括低速、重载、低温和振荡环境。 无论风机处于运行模式还是停机模式,无论是陆地安装还是近海安装或者在寒冷地区,该润滑脂均适用。
  • 优异的抗微动腐蚀性能
  • 优异的重载润滑能力
  • 良好的低温启动性能
  • 在低温下具有良好的泵送性能
  • 极佳的抗水性
  • 优异的抗腐蚀性
  • 极佳的热稳定性和机械稳定性

典型应用:

  • 风机叶片和偏航轴承应用
可选用的包装规格
PacksizeDesignation
420 ml 套筒LGBB 2/0.4
5 kg 罐LGBB 2/5
18kg桶LGBB 2/18
180 kg桶LGBB 2/180
技术参数
DesignationLGBB 2/(pack size)
DIN 51825 代码KP2G-40
NLGI 稠度级别2
皂基类型复合锂皂
颜色黄色
基础油类型合成油(PAO)
工作温度范围-40至+120 °C
(-40至+250 °F)
滴点 DIN ISO 2176>200(390 °F)
基础油粘度 
40°C,mm²/s68
锥入度 DIN ISO 2137 
60次剪切,10–1 mm
100000次剪切,101 mm
265–295
最大+50
机械稳定性 
滚筒试验,80 ℃下50小时,10–1 mm 最大+50
抗腐蚀性 
Emcor:
– ISO 11007 标准
– 盐水测试(100% 海水)
0–0
0-1*
抗水性 
DIN 51807/1,90 ℃下3小时最大1
分油 
DIN 51817,40 ℃下7天,静态,%最大4,2.5*
铜腐蚀 
DIN 51811,120 °C最大1
极压性能 
磨斑直径DIN 51350/5,1400 N,mm
4–球试验,焊接载荷 DIN 51350/4,N
0.4 *
5500 *
滚动轴承润滑能力 
Fe8,DIN 51819,80kN,80°C,C/P 1.8,500 h通过
微动腐蚀 
ASTM D4170 FAFNIR测试,mg0–1*
* 典型数值
SKF logo