润滑脂测试组件

可现场使用的便携式润滑脂分析组件

SKF 润滑脂分析组件 TKGT 1
润滑剂分析是预防性维护策略的重要组成部分。 然而直到最近也几乎总是分析润滑油,尽管事实上大约 80%的轴承使用润滑脂进行润滑。 凭借摩擦学的专业知识和多年的研究,SKF 开发了一个完整的方法来评估润滑脂状态。
  • 尤其适用于现场决定程序
  • 允许根据实际情况调节润滑脂补充润滑间隔
  • 润滑脂可以进行评估,以检测可能存在的不可接受批次差异
  • 允许核查某些润滑脂在具体应用中的适用性
  • 有助于防止由于润滑脂表现不佳造成的损害
  • 提供更多根本原因分析的信息
  • 不需要特殊培训即可执行测试
  • 无需有害的化学品
  • 需要小尺寸 执行所有测试只需 0.5 g 润滑脂
一致性测试(申请专利)(图1)

析油特性(图 2)

污染评估(图 3)

  • 技术参数
    技术参数
    订货号
    TKGT 1

    部件
    部件(规格)
    数量
    取样工具
    取样注射器(聚丙烯)
    1
     
    取样管(PTFE,长度约 1 m)
    1
     
    标记笔
    1
     
    样品容器(35 ml 聚丙烯)
    10
     
    手套(耐油脂丁腈橡胶(合成橡胶),无粉,尺寸 XL)
    10 副
     
    竹签
    25
     
    250 mm不锈钢片
    1
     
    150 mm不锈钢片
    1
     
    剪刀(不锈钢)
    1
    稠度测试
    壳体(铝)
    1
     
    重量(不锈钢)
    1
     
    盖板(有机玻璃)
    1
     
    玻璃片
    4
    析油测试
    USB 加热器 (2.5 W–5 V)
    1
     
    USB/220/110 V 适配器(通用(欧洲、美国、英国、澳大利亚)USB)
    1
     
    滤纸(包含 50 张)
    1
     
    尺(铝,精度 0.5 mm)
    1
    污染测试
    便携式显微镜(60–100x,带灯)
    1
     
    电池(AAA)
    2

    CD(包含使用说明、报告模板和一致性测试表)
    1
    仪器箱530 x 110 x 360 mm (20.9 x 4.3 x 14.2 in.)
    1
  • 备件

相关文件

SKF logo