油质检查器

检测润滑油状态的变化

SKF 油质检查器 TMEH 1
SKF TMEH 1 是一个即时显示润滑油状态的便携式仪器,其在许多情况下使得漫长的实验室调查不再必要。 油质检查器可测量润滑油介电常数的变化。 通过比较相同牌号用过和未用过的润滑油获得测量值来确定润滑油状态的变化程度。 介电常数的变化直接与润滑油的变质和污染程度有关,它能使用户获得最佳的换油周期、检测机械的磨损程度和油润滑能力的劣化情况。 为了便于了解油污染的趋势,该仪器还有数字显示。

注:

SKF 油质检查器 TMEH 1,装在工具箱里
SKF 油质检查器不是分析仪器。 它只检测润滑油状态的变化。 图象和读数只能作为一种指导,用于确定相同牌号的新油和用过的润滑油之间的比较数据的趋势。 不要仅仅依靠读数。
  • 润滑油的状态变化受以下因素影响:
    • 含水
    • 燃料污染
    • 金属含量
    • 氧化程度
  • 手持式仪器,操作简单
  • 数字读数便于追踪趋势
  • 可以将校准(优质润滑油)存储在存储器中
技术参数
适用的润滑油类型
矿物油和合成油
重复性
优于 95%
显示读数
绿色/红色区+数值(-999 至 999)
电池
9V 碱性电池,IEC 6LR61
电池使用寿命
>150 小时或 3000 次测试
尺寸

仪器: 250 x 95 x 32 mm (9.8 x 3.7 x 1.3 in.)
工具箱: 530 x 85 x 180 mm (20.9 x 3.4 x 7.0 in.)
重量
仪器: 385 g (14 oz)
置于工具箱中: 1.2 kg (2.6 lb)
SKF logo