储油站

先进的油存储和处理操作

储油站
众所周知,大约50%的轴承提前失效是由于润滑不良和污染而产生的。 在存储、维护和运输期间,常常因为使用者缺乏润滑知识或仅仅是忽视而使润滑剂受到污染。 不同的润滑剂经常被混合或被多种废料污染,如固体颗粒、水分、废液等。

润滑污染和交叉污染可能发生于:
  • 运输(润滑剂已经被污染)。
  • 储存(污染物可能会进入)。
  • 分装到小罐中 (较差的过程控制)。
  • 分配到机器上(较差的过程控制)。

储油站的优点
储油站是一种降低润滑油在储运期间受到废料或交叉污染几率的整体解决方案。 它是一种定制解决方案,有助于确保清洁、有序、安全和可靠的润滑剂识别、存储和转移。 它由定制的色码罐、泵、 软管卷盘、过滤器以及其他润滑剂处理设备和工具所组成。 SKF为 您在用的润滑管理流程提供分析,并针对不同润滑油存储站配置提 出改进建议,从而满足所需的应用要求。

特点:
  • 四种镀铝钢油箱尺寸供选择: 113、246、454和908升(30、65、120和240美加仑)。
  • 可升级和调整——系统升级后可容纳所需的润滑剂量,用以存储 和分配。
  • 10种钢罐颜色选择。
  • 溢流控制——所有系统标配符合SPCC标准的集成溢流盘,实现环境保护。
  • 灭火 - 包括标配的MSHA-CFR30 - 级防火灭火软管,提供选配的熔线罐隔离阀和自动关闭龙头。
  • 过滤——所有系统具有液体过滤功能,可选择微米级和干燥空气通气装置。
  • 可容纳ISO VG 680级润滑剂。
  • 所有系统都在完全组装完毕的容器中装运 - 从而实现高效运输和现场快速安装。
  • 运输——所有系统拥有集成溢流运输托盘,便于叉车和手推货运车进行运输,从而实现在运输和车间中的灵活性。
  • 电源——所有系统标配110V单相TEFC电动机,并可根据需要配置其他动力源。

标准配置

储油站
  • 优良的污染控制。
  • 有效的空间分配。
  • 易于在车间周围移动。
  • 每个罐配置一个泵和过滤器。
  • 加压分配。

高级配置

储油站
  • 卓越的污染控制。
  • 即时润滑室。
  • 出色的人体工学分配和工作台。
  • 集成零件和工具存储。
  • 机电保护系统。
  • 每个罐配置一个泵和过滤器。
  • 加压分配。
  • 众多升级选择。
SKF logo