SKF DialSet

用于补充润滑计算的快速工具

用于智能手机的 SKF 补充润滑计算程序 DialSet 应用程序
用于智能手机的 DialSet 应用程序
SKF 补充润滑计算程序 DialSet
DialSet 独立版
SKF 补充润滑计算程序 DialSet 在线
DialSet 在线版
SKF 补充润滑计算程序 DialSet 专为帮助您设置 SKF 自动润滑器而设计。 选定与应用相关的标准和润滑脂后,该程序为 SKF 自动润滑器提供正确的设置时间。 它还为补充润滑间隔和数量计算提供快速简易的工具。
  • 允许根据您应用的运作状况快速计算润滑间隔
  • 这些计算以 SKF 的润滑理论为基础
  • 计算出的润滑周期与所选润滑脂的属性有关,从而将润滑不足或过度润滑的危险将至最低,并优化润滑脂消耗
  • 计算需要考虑到SKF自动润滑系统、油脂分配率,从而有利于选择正确的润滑设置
  • 推荐的润滑脂量取决于润滑脂补给位置;从轴承两侧或套圈上的 W33 油孔补充润滑可以降低润滑脂的消耗
  • 包括 SKF SYSTEM 24 单点自动润滑器产品系列的所有附件
SKF DialSet 可以用于计算以下设置
  1. SKF SYSTEM 24 LAGD 系列单点自动润滑器<><>&&&&&&&&&<>(图1)<><>&&<>
  2. SKF SYSTEM 24 LAGE 系列单点自动润滑器(图 2)
  3. SKF 多点自动润滑器 LAGD 400(图 3)
  4. SKF 多点自动润滑器 LAGD 1000 系列(图 4)

App 商店的 SKD DialSet QR 码
Android 市场的 SKD DialSet QR 码
用于智能手机的 SKF DialSet
对于使用IPhone 和 Android 系统的智能手机,提供英语版的应用程序。

SKF DialSet 独立版
DialSet 可以选择 11 种语言: 英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、瑞典语、葡萄牙语、俄罗斯语、中文、日语和泰语。 这一程序适用于 MS Windows 98 以上版本的计算机。
下载 SKF DialSet

SKF DialSet 在线
DialSet 的英语版本也可在线获得。 该程序可免费从 www.mapro.skf.com/dialset 获得。
SKF logo