IG502-2-E

IIG502-2-E
IG502-2-E
用于商用车和工业应用集中润滑系统的控制单元

功能:
  • 脉冲发生器/计数器
  • 可选择监测时间
  • 油位监测
  • 泵启动施加(打压)监测

技术特点:

  • 输入电压: 12 或 24 V 直流
  • 防护类型: IP 20、DIN 40050 / 连接器 IP 00
  • 工作温度: -25 至 +75 °C
  • 存储温度: -40至+75 °C

特点:
  • 用于商用车和工业应用中单线和递进式润滑系统的通用控制单元 
  • CEE1 认证标志

SKF logo