AEP2-DL

AEP2-DL
AEP2-DL
用于 SKF DuoFlex 双线润滑系统的控制单元

功能:
  • 最多达 3 个不同的润滑回路
  • 持续、间歇或按规定的润滑程序
  • 可调节润滑周期时间
  • 可调节监测时间
  • 可调节压力释放时间
  • 监测压力积聚(压力开关或压力传感器)
  • 监测压力释放(压力开关或压力传感器)
  • 监测油位
  • 监测气压(采用气动泵时)
  • 可激活断电记忆功能

技术特点:
  • 额定频率: DC 或 50-60 Hz
  • 输入电压: 100-120 / 200-240 V AC 或 20-24 V DC
  • 最多 16 个输入和 8 个输出
  • 工作温度: 0 至 +60 °C
  • 储存温度: -25 至 +70 °C
  • LCD 显示器,用于设置和查看参数
  • 三个语言版本文档
SKF logo