AEP2-UC

AEP2-UC
AEP2-UC
用于 SKF 注油系统的控制单元

  • 最多达 3 个不同的润滑回路
  • 持续、间歇或按规定的润滑程序
  • 可调节润滑和暂停时间(根据时间或载荷)
  • 可调节泵抽吸和输送时间
  • 可调节链销数量和节距
  • 可调节润滑频率
  • 油位监测
  • 可激活断电记忆功能

技术特点
  • 额定频率: DC 或 50-60 Hz
  • 输入电压: 100-120 / 200-240 V AC 或 20-24 V DC
  • 工作温度: 0 至 +60°C
  • 储存温度: -25 至 +70°C
  • LCD 显示器,用于设置和查看参数
  • 三种语言版本的文档(英语、法语、德语)
SKF logo