EOT-2

用于低电压润滑应用的控制器

EOT 2 控制器
EOT-2 控制器

EOT-2 控制器专为在间隔操作中控制递进式系统的润滑泵而设计。 印刷电路板上的旋转开关可用于调节润滑时间(以秒或分钟为单位)和暂停时间(以分钟和小时为单位)。 EOT-2 适用于翻新安装并且经常被用于未集成控制单元的润滑泵。 可通过按钮启动额外的润滑周期。

特点和优势:
  • 适用于室内和室外安装的简易操作控制器
  • 适用于翻新
  • 时间设置和功能控制操作简便
SKF logo