EXZT / IGZ

通用电子控制和监测装置

IGZ51-20-E
IGZ51-20-E

IGZ 51 和 EXZT 通用电子控制和监控装置用于单线多线递进式润滑系统,我们可以提供两个电压版本。 此装置专为固定工业应用而开发,可安装在开关柜或紧凑型润滑单元内。 其可用作随时间变化或随脉冲变化的控制器,用于启动润滑周期。 EXZT 装置控制着泵的运行时间,并同时对脉冲发生器或计量装置传感器的冲程进行监控。 所有装置均集成了定制功能,可进行设置以满足系统要求。

特点和优势:

  • 将通用控制和监测装置相结合
  • 使用顶帽式轨道支架轻松进行安装
  • 工作模式可调
  • 随时间变化或随载荷变化的机器冲程操作
  • 含低液位控制和 EEPROM
SKF logo