IG54-20-E

IG54-20-E
IG54-20-E
SKF 油气润滑系统控制单元

此单元的任务是在一段时间后触发润滑。 控制单元的独特功能是其预润滑的功能,并且已经适应油气润滑系统的特殊要求。

功能:
  • 脉冲发生器
  • 预润滑
  • 可调节间隔时间
  • 断电记忆功能

技术特点:

  • 额定频率: DC 或 50-60 Hz
  • 输入电压: 20-24 / 100-120 / 200-240 V AC 或 20-24 V DC
  • 工作温度: 0 至 +60 °C
  • 存储温度: -25至+70 °C

特点:

  • 可选预润滑周期数 (IG54-20-S1-E)
  • 可选间隔时间 (IG54-20-S1-E)
  • 可选延迟时间 (IG54-20-S1-E)
  • 配置为常闭型的油位开 (IG54-20-S3-E)
  • 压缩空气阀的额外延迟输出 (IG54-20-S4-E
  • CE 认证标志
SKF logo