IGZ361-30-E

IGZ361-30-E
IGZ361-30-E
用于 SKF CircOil 循环油润滑系统的控制单元

功能:
  • 脉冲发生器/计数器
  • 可替换周期或持续泵操作
  • 可调节打压次数
  • 可选择间隔和监测时间
  • 监测油位
  • 监测泵启动时间

技术特点:

  • 额定频率: DC 或 50-60 Hz
  • 输入电压: 20-24 / 100-120 / 200-240 V AC 或 20-24 V DC
  • 工作温度: 0 至 +60°C
  • 存储温度: -25 至 +70°C 

特点:
  • CE 认证标志


SKF logo