IGZ38-30-E

IGZ38-30-E
IGZ38-30-E
用于 SKF MonoFlex 单线润滑系统的控制单元

功能:
  • 脉冲发生器/计数器
  • 可调节间隔时间
  • 监测压力积聚
  • 用常闭接触监测油位(断线监测)

技术特点:

  • 额定频率: DC 或 50 - 60 Hz
  • 输入电压: 20-24 / 100-120 / 200-240 V AC 或 20-24 V DC
  • 工作温度: 0 至 +60°C
  • 存储温度: -25至+70°C

特点:

  • 用常开触点监测油位 (IGZ38-30-S1)
  • CE 认证标志
SKF logo